UCFLE207-23L4CC - SNR

UCFLE207-23L4CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height33,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,5 mm
A2 - Total height from mounting surface46,4 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter155 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter92 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
Z - Width over covers49,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,112 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m