• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFLE208-25L4CC - SNR

UCFLE208-25L4CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height37,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface54,2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter39,688 mm
Dz - Outer diameter of cover88 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter172 mm
J - Mounting holes distance143,5 mm
L - Housing width / diameter105 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
Z - Width over covers57,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,728 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m