• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFLE209-27 - SNR

UCFLE209-27

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height37,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface54,2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter180 mm
J - Mounting holes distance148,5 mm
L - Housing width / diameter111 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,84 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m