Voltar

UCFLE210-30NL4 - SNR

UCFLE210-30NL4

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Downloads

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s) - UC210-30G2L4 - FLE210N
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 41,6 mm
A1 13 mm
A2 60,6 mm
B 51,6 mm
d 47,625 mm
e 28 mm
G R1/8"
H 190 mm
J 157 mm
L 116 mm
N 18 mm
S 19 mm
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

C 35,1 kN
C0 23,2 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 2,17 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 16,8 N-m