UCFLE211N - SNR

UCFLE211N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height45,8 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface64,4 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter55 mm
e - Distance mounting surface to bearing center31 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter222 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter134 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,22 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m