Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC212-39G2
- SCOU212-39
- FLE212N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 50,4 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 73,7 mm |
B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
d - Shaft diameter | 61,913 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 34 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 238 mm |
J - Mounting holes distance | 202 mm |
L - Housing width / diameter | 138 mm |
N - Mounting hole dimension | 18 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
Z - Width over covers | 77,6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
C0 - Static load rating | 32,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 3,703 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |