Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC.213-40.G2
- SCC213
- FLE213N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 57 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 77,7 mm |
| B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
| d - Shaft diameter | 63,5 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 132 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 38 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 258 mm |
| J - Mounting holes distance | 216 mm |
| L - Housing width / diameter | 160 mm |
| N - Mounting hole dimension | 21 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
| Z - Width over covers | 82,4 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 57,2 kN |
| C0 - Static load rating | 40 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 5,841 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |