• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFLZ203-11L3 - SNR

UCFLZ203-11L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height32 mm
A1 - Housing foot height / flange height10 mm
A2 - Total height from mounting surface37,3 mm
A4 - Housing height from mounting surface28,5 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter17,463 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter112,5 mm
H3 - Centering dia55 mm
J - Mounting holes distance90 mm
L - Housing width / diameter60,5 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,48 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m