• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFLZ207-23T04 - SNR

UCFLZ207-23T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height32,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,5 mm
A2 - Total height from mounting surface42,4 mm
A4 - Housing height from mounting surface28,5 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter155 mm
H3 - Centering dia90 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter94 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,25 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m