Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC305-15G2
- FS305
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 29 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 13 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 32 mm |
| A4 - Housing height from mounting surface | 22 mm |
| B - Width of Inner Ring | 38 mm |
| d - Shaft diameter | 23,813 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 9 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H3 - Centering dia | 80 mm |
| J - Mounting holes distance | 80 mm |
| L - Housing width / diameter | 110 mm |
| N - Mounting hole dimension | 16 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 15 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 22,36 kN |
| C0 - Static load rating | 11,5 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,25 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |