• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFS307-23T04 - SNR

UCFS307-23T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface40 mm
A4 - Housing height from mounting surface27 mm
B - Width of Inner Ring48 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
e - Distance mounting surface to bearing center11 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia100 mm
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing width / diameter135 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m