Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC309-27G2T04
- FS309
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 44 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 49 mm |
A4 - Housing height from mounting surface | 33 mm |
B - Width of Inner Ring | 57 mm |
d - Shaft diameter | 42,863 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 14 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H3 - Centering dia | 125 mm |
J - Mounting holes distance | 125 mm |
L - Housing width / diameter | 160 mm |
N - Mounting hole dimension | 19 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 22 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 53 kN |
C0 - Static load rating | 31,8 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 3,93 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |