• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFS309T20 - SNR

UCFS309T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FS309
  • UC309G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height44 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface49 mm
A4 - Housing height from mounting surface33 mm
B - Width of Inner Ring57 mm
d - Shaft diameter45 mm
e - Distance mounting surface to bearing center14 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia125 mm
J - Mounting holes distance125 mm
L - Housing width / diameter160 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre22 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating53 kN
C0 - Static load rating31,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,88 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m