• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFS310-30L3 - SNR

UCFS310-30L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height48 mm
A1 - Housing foot height / flange height19 mm
A2 - Total height from mounting surface55 mm
A4 - Housing height from mounting surface36 mm
B - Width of Inner Ring61 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia140 mm
J - Mounting holes distance132 mm
L - Housing width / diameter175 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre22 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating37,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,94 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m