• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFS317 - SNR

UCFS317

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height74 mm
A1 - Housing foot height / flange height27 mm
A2 - Total height from mounting surface80 mm
A4 - Housing height from mounting surface54 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter85 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia220 mm
J - Mounting holes distance204 mm
L - Housing width / diameter260 mm
N - Mounting hole dimension31 mm
S - Distance front side/bearing centre40 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating132,6 kN
C0 - Static load rating96,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,34 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m