Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC328G2T04
- FS328
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 125 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 55 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 131 mm |
A4 - Housing height from mounting surface | 95 mm |
B - Width of Inner Ring | 145 mm |
d - Shaft diameter | 140 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 45 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H3 - Centering dia | 400 mm |
J - Mounting holes distance | 350 mm |
L - Housing width / diameter | 450 mm |
N - Mounting hole dimension | 41 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 59 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 275 kN |
C0 - Static load rating | 272 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 92,7 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 120 N-m |