Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FX15D1
- UCX15D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing height | 68 mm |
| Total height (A0) | 89,3 mm |
| Flange thickness (A1) | 24 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 40 mm |
| Insert IR width (B) | 82,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 75 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 152 mm |
| Overall length (L) | 197 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 8,6 kg |