Flangeado

UCP204-12NT04 - SNR

UCP204-12NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width22 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height65 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length127 mm
L1 - Housing foot length42 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,67 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m