UCP205L4 - SNR

UCP205L4

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
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
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width26 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.36,5 mm
H1 - Housing foot height16 mm
H2 - Housing height70 mm
J - Mounting holes distance105 mm
L - Housing length140 mm
L1 - Housing foot length42 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,81 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m