Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
| A - Housing width | 48 mm |
| A1 - Housing top width | 31 mm |
| B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
| d - Shaft diameter | 33,338 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 47,6 mm |
| H1 - Housing foot height | 19 mm |
| H2 - Housing height | 94 mm |
| J - Mounting holes distance | 127 mm |
| L - Housing length | 167 mm |
| L1 - Housing foot length | 54 mm |
| N - Mounting hole dimension | 17 mm |
| N1 - Mounting hole length | 21 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
| Z - Width over covers | 60 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,824 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |