Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 54 mm |
A1 - Housing top width | 34 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 39,688 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 88 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
H1 - Housing foot height | 19 mm |
H2 - Housing height | 100 mm |
J - Mounting holes distance | 137 mm |
L - Housing length | 184 mm |
L1 - Housing foot length | 52 mm |
N - Mounting hole dimension | 17 mm |
N1 - Mounting hole length | 23 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
Z - Width over covers | 69 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
C0 - Static load rating | 18,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,2 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |