Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC209G2
- P209N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 54 mm |
A1 - Housing top width | 37 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 45 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 54 mm |
H1 - Housing foot height | 20 mm |
H2 - Housing height | 108 mm |
J - Mounting holes distance | 146 mm |
L - Housing length | 190 mm |
L1 - Housing foot length | 60 mm |
N - Mounting hole dimension | 17 mm |
N1 - Mounting hole length | 23 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
C0 - Static load rating | 20,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,28 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |