• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP211D1 - NTN

UCP211D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC211D1
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width60 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Bearing center height63,5 mm
H1 - Housing foot height23 mm
H2 - Housing height126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Housing length219 mm
L1 - Housing foot length65 mm
u - Mounting hole (width)20 mm
N1 - Mounting hole length23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Peso3,4 kg