Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 70 mm |
A1 - Housing top width | 44 mm |
B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
d - Shaft diameter | 60 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 69,8 mm |
H1 - Housing foot height | 25 mm |
H2 - Housing height | 138 mm |
J - Mounting holes distance | 184 mm |
L - Housing length | 241 mm |
L1 - Housing foot length | 70 mm |
N - Mounting hole dimension | 20 mm |
N1 - Mounting hole length | 25 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
Z - Width over covers | 90 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
C0 - Static load rating | 32,8 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,236 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |