• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP217T04 - SNR

UCP217T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width83 mm
A1 - Housing top width53 mm
B - Width of Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter85 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.95,2 mm
H1 - Housing foot height32 mm
H2 - Housing height187 mm
J - Mounting holes distance247 mm
L - Housing length310 mm
L1 - Housing foot length96 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length31 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,88 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m