Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC305-14G2L3
- P305
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 45 mm |
A1 - Housing top width | 32 mm |
B - Width of Inner Ring | 38 mm |
d - Shaft diameter | 22,225 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 45 mm |
H1 - Housing foot height | 15 mm |
H2 - Housing height | 85 mm |
J - Mounting holes distance | 132 mm |
L - Housing length | 175 mm |
L1 - Housing foot length | 54 mm |
N - Mounting hole dimension | 17 mm |
N1 - Mounting hole length | 20 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 15 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 22,36 kN |
C0 - Static load rating | 11,5 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,45 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |