• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP307-22T04 - SNR

UCP307-22T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width56 mm
A1 - Housing top width38 mm
B - Width of Inner Ring48 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.56 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height106 mm
J - Mounting holes distance160 mm
L - Housing length210 mm
L1 - Housing foot length60 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,61 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m