Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC308-24G2
- P308
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 60 mm |
A1 - Housing top width | 42 mm |
B - Width of Inner Ring | 52 mm |
d - Shaft diameter | 38,1 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 60 mm |
H1 - Housing foot height | 22 mm |
H2 - Housing height | 116 mm |
J - Mounting holes distance | 170 mm |
L - Housing length | 220 mm |
L1 - Housing foot length | 60 mm |
N - Mounting hole dimension | 17 mm |
N1 - Mounting hole length | 27 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 40,56 kN |
C0 - Static load rating | 24 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 3,4 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |