Flangeado

UCP311D1 - NTN

UCP311D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC311D1
  • P311D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width80 mm
Insert IR width (B)66 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Bearing center height80 mm
H1 - Housing foot height30 mm
H2 - Housing height154 mm
Distance of attachment bolt holes (J)236 mm
L - Housing length310 mm
L1 - Housing foot length85 mm
u - Mounting hole (width)20 mm
N1 - Mounting hole length38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Peso7,3 kg