Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC322D1
- P322D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing width | 140 mm |
| Insert IR width (B) | 117 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 110 |
| h - Bearing center height | 150 mm |
| H1 - Housing foot height | 55 mm |
| H2 - Housing height | 300 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 400 mm |
| L - Housing length | 520 mm |
| L1 - Housing foot length | 135 mm |
| u - Mounting hole (width) | 40 mm |
| N1 - Mounting hole length | 55 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 46 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 43 kg |