UCP324L3 - SNR

UCP324L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width140 mm
A1 - Housing top width88 mm
B - Width of Inner Ring126 mm
d - Shaft diameter120 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.160 mm
H1 - Housing foot height65 mm
H2 - Housing height320 mm
J - Mounting holes distance450 mm
L - Housing length570 mm
L1 - Housing foot length140 mm
N - Mounting hole dimension40 mm
N1 - Mounting hole length55 mm
S - Distance front side/bearing centre51 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating228 kN
C0 - Static load rating208 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso58,5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão75 N-m