Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP328T04 - SNR

UCP328T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width140 mm
A1 - Housing top width92 mm
B - Width of Inner Ring145 mm
d - Shaft diameter140 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.200 mm
H1 - Housing foot height75 mm
H2 - Housing height390 mm
J - Mounting holes distance500 mm
L - Housing length620 mm
L1 - Housing foot length140 mm
N - Mounting hole dimension40 mm
N1 - Mounting hole length55 mm
S - Distance front side/bearing centre59 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating275 kN
C0 - Static load rating272 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso89,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão120 N-m