UCPA205T04CC - SNR

UCPA205T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width23 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter25 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
E - Mounting hole thread depth15 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.36,5 mm
H1 - Housing foot height12 mm
H2 - Housing height72 mm
J - Mounting holes distance56 mm
L - Housing length84 mm
L1 - Housing foot length27 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
Z - Width over covers48 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,781 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m