UCPA206T20 - SNR

UCPA206T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width25 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30 mm
E - Mounting hole thread depth18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height84 mm
J - Mounting holes distance66 mm
L - Housing length94 mm
L1 - Housing foot length30 mm
N - Mounting hole dimensionM14
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,12 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m