Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPA212-36T04CC - SNR

UCPA212-36T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width68 mm
A1 - Housing top width36 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height138 mm
J - Mounting holes distance114 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Housing foot length52 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers90 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,502 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m