Voltar

UCPA212NT20 - SNR

UCPA212NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Downloads

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s) - UC212G2T20 - PA212N
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 68 mm
A1 36 mm
B 65,1 mm
d 60 mm
E 25 mm
G M6x1
H 69,9 mm
H1 15 mm
H2 138 mm
J 114 mm
L 150 mm
L1 52 mm
N M16
S 25,4 mm
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

C 52,5 kN
C0 32,8 kN
T min. -20 °C
T max. 200 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 4,03 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 22 N-m