Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC204G2L4
- PAE204N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 32 mm |
| A1 - Housing top width | 19 mm |
| B - Width of Inner Ring | 31 mm |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 10 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 33,3 mm |
| H1 - Housing foot height | 9 mm |
| H2 - Housing height | 64 mm |
| J - Mounting holes distance | 50,8 mm |
| L - Housing length | 65 mm |
| L1 - Housing foot length | 18 mm |
| N - Mounting hole dimension | M8 |
| S - Distance front side/bearing centre | 12,7 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,47 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |