Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC207G2T04
- SCO207-35
- SCC207
- PAE207N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 45 mm |
A1 - Housing top width | 27 mm |
B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
d - Shaft diameter | 35 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
E - Mounting hole thread depth | 12,5 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 47,6 mm |
H1 - Housing foot height | 12 mm |
H2 - Housing height | 93 mm |
J - Mounting holes distance | 82,6 mm |
L - Housing length | 103 mm |
L1 - Housing foot length | 22,5 mm |
N - Mounting hole dimension | M10 |
S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
Z - Width over covers | 58,9 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
C0 - Static load rating | 15,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,388 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |