• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPE205-15N - SNR

UCPE205-15N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width36 mm
A1 - Housing top width21 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.36,5 mm
H1 - Housing foot height14,5 mm
H2 - Housing height70 mm
J - Mounting holes distance103 mm
L - Housing length130 mm
L1 - Housing foot length39 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,71 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m