• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPE206N - SNR

UCPE206N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width40 mm
A1 - Housing top width25 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height17 mm
H2 - Housing height82 mm
J - Mounting holes distance118 mm
L - Housing length158 mm
L1 - Housing foot length47 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length22 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,12 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m