Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC208G2T04
- PE208N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 48 mm |
A1 - Housing top width | 30 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 40 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
H1 - Housing foot height | 19 mm |
H2 - Housing height | 99 mm |
J - Mounting holes distance | 138 mm |
L - Housing length | 179 mm |
L1 - Housing foot length | 53 mm |
N - Mounting hole dimension | 14 mm |
N1 - Mounting hole length | 26 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
C0 - Static load rating | 18,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,84 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |