Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width | 48 mm |
A1 - Housing top width | 32 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 41,275 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 95 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 54 mm |
H1 - Housing foot height | 21,5 mm |
H2 - Housing height | 107 mm |
J - Mounting holes distance | 150 mm |
L - Housing length | 192 mm |
L1 - Housing foot length | 54,5 mm |
N - Mounting hole dimension | 14 mm |
N1 - Mounting hole length | 29 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
Z - Width over covers | 70,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
C0 - Static load rating | 20,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,342 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |