Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC210-30G2T04
- PE210
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 54 mm |
A1 - Housing top width | 34 mm |
B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
d - Shaft diameter | 47,625 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 57,2 mm |
H1 - Housing foot height | 21,5 mm |
H2 - Housing height | 115 mm |
J - Mounting holes distance | 158 mm |
L - Housing length | 200 mm |
L1 - Housing foot length | 61 mm |
N - Mounting hole dimension | 18 mm |
N1 - Mounting hole length | 23 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,67 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |