Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width | 60 mm |
A1 - Housing top width | 35 mm |
B - Width of Inner Ring | 55,6 mm |
d - Shaft diameter | 50,8 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 110 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 63,5 mm |
H1 - Housing foot height | 22,5 mm |
H2 - Housing height | 124,5 mm |
J - Mounting holes distance | 176 mm |
L - Housing length | 222 mm |
L1 - Housing foot length | 68 mm |
N - Mounting hole dimension | 18 mm |
N1 - Mounting hole length | 30 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 22,2 mm |
Z - Width over covers | 77,7 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
C0 - Static load rating | 29,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 3,835 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |