Flangeado

UCPE211-34T20CO - SNR

UCPE211-34T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width35 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter53,975 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height22,5 mm
H2 - Housing height124,5 mm
J - Mounting holes distance176 mm
L - Housing length222 mm
L1 - Housing foot length68 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length30 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
Z - Width over covers77,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,714 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m