Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC211-35G2T04
 - PE211
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing width | 60 mm | 
| A1 - Housing top width | 35 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 55,6 mm | 
| d - Shaft diameter | 55,563 mm | 
| G - Grease fitting | R1/8" | 
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 63,5 mm | 
| H1 - Housing foot height | 22,5 mm | 
| H2 - Housing height | 124,5 mm | 
| J - Mounting holes distance | 176 mm | 
| L - Housing length | 222 mm | 
| L1 - Housing foot length | 68 mm | 
| N - Mounting hole dimension | 18 mm | 
| N1 - Mounting hole length | 30 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 22,2 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 43,55 kN | 
| C0 - Static load rating | 29,2 kN | 
| Operating temperature min. | -40 °C | 
| Operating temperature max. | 100 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,4 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |