• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPE214-44T20 - SNR

UCPE214-44T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width65 mm
A1 - Housing top width44 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.79,4 mm
H1 - Housing foot height27,5 mm
H2 - Housing height156 mm
J - Mounting holes distance203 mm
L - Housing length260 mm
L1 - Housing foot length77 mm
N - Mounting hole dimension22 mm
N1 - Mounting hole length28 mm
S - Distance front side/bearing centre30,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating45 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,16 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m