• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPE215-48T20 - SNR

UCPE215-48T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width66 mm
A1 - Housing top width48 mm
B - Width of Inner Ring77,8 mm
d - Shaft diameter76,2 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.82,5 mm
H1 - Housing foot height27,5 mm
H2 - Housing height164 mm
J - Mounting holes distance210 mm
L - Housing length265 mm
L1 - Housing foot length78 mm
N - Mounting hole dimension22 mm
N1 - Mounting hole length30 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,83 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m