Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC215G2
- PE215
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 66 mm |
A1 - Housing top width | 48 mm |
B - Width of Inner Ring | 77,8 mm |
d - Shaft diameter | 75 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 82,5 mm |
H1 - Housing foot height | 27,5 mm |
H2 - Housing height | 164 mm |
J - Mounting holes distance | 210 mm |
L - Housing length | 265 mm |
L1 - Housing foot length | 78 mm |
N - Mounting hole dimension | 22 mm |
N1 - Mounting hole length | 30 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 33,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 66 kN |
C0 - Static load rating | 49,5 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 6,91 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 33 N-m |