UCPEX08-24 - SNR

UCPEX08-24

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width39,8 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.58,7 mm
H1 - Housing foot height22,5 mm
H2 - Housing height116,7 mm
J - Mounting holes distance159 mm
L - Housing length222,2 mm
L1 - Housing foot length65 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length32 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,47 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m